France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MTPS 2-230-400/24  85402
Photo non contractuelle

MTPS 2-230-400/24

Alimentation monophasé filtrée
No.d'art.: 85402
Poids: 2.2 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 243,89 €
  • 231,06 €
  • 218,22 €
  • 192,55 €
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Courant: 2 A
Puissance de sortie : 48 W
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible externe 1 côté primaire 0,5 A @230 V AC
Fusible externe 2 côté primaire 0,3 A @400 V AC
Caractéristique du fusible amont Inerte
Tension d'entrée 1 CA 230 V
Tension d'entrée 1 CA min. 195,5 V
Tension d'entrée 1 CA max. 264,5 V
Tension d'entrée 2 CA 400 V
Tension d'entrée 2 CA min. 340 V
Tension d'entrée 2 CA max. 460 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 0,37 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 0,21 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Fusible externe côté secondaire 2 A
Connexion de sortie Condensateur de filtrage, LED, VDR
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie réglable non
Output current max. 2 A
Caractéristique fusible secondaire Inerte
Ondulation résiduelle max. 5 %
Diagnostics
Indicateur d'état à LED vert
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type (EN 60715), Schlüssellochaufhängung, Tragschiene TH35-15
Dimension de fixation a 96 mm
Dimension de fixation b 60 mm
Dimension de fixation c 5,5 mm
Hauteur 108 mm
Largeur 87 mm
Profondeur 142 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Conformité, homologations, certificats
Produit standard EN 61558-2-6, EN 62041 category I
CEM EN 55011 B, EN 61000-3-2

Connection types
Type de connexion 1 Input
Type de connexion 2 Output
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 5
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 5

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079853
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 85400_ina_2_10.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: STP 85402_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf

---- Marqueur d'appareil ----
---- Micro-fusible ----
* HT, plus frais d’envoi