France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MPL 50-208-520/24  85957
Photo non contractuelle

MPL 50-208-520/24

Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 208-520 V AC, 24 V DC, 50 A
No.d'art.: 85957
Poids: 22 kg
Pays d'origine:  CZ
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 1.133,43 €
  • 1.073,77 €
  • 1.014,12 €
  • 894,81 €
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Courant: 50 A
Puissance de sortie : 1200 W

Entrée
Tension d’entrée 3× 208...520 V AC
Fréquence 50...60 Hz
Sortie
Tension de sortie 24 V DC (SELV)
Fusible de sortie externe 50 A (T)
Connexion de sortie LED, VDR et condensateur de filtrage
Courant de sortie max. 50 A
Ondulation résidueIle max. 2% eff/rms
Caractéristiques générales
Normes EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Mode de fixation Fixation par trou de serrure
Plage de température -20...+55 °C, position de montage queIconque sur mur vertical, sans condensation
Cotes de fixation a×b×c 256.5×108×11 mm
Rendement 77%
Dimensions H×L×P 280×131×310 mm

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
EAN 4048879079082
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 85957_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 85957_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
* HT, plus frais d’envoi