MPL 30-400/24
Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 400 V AC +ou- 5 %, 24 V DC
No.d'art.: | 85933 |
Poids: | 13.32 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Courant: 30 A
Puissance de sortie : 720 W
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.
Puissance de sortie : 720 W
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.




Données techniques
Entrée
Tension d’entrée | 3× 400 V AC ±5% |
---|---|
Fusible d’entrée (externe) | 2 A (T) |
Courant d’entrée | 1.6 A (3× 400 V AC) |
Fréquence | 50...60 Hz |
Sortie
Tension de sortie | 24 V DC (SELV) |
---|---|
Fusible de sortie externe | 30 A T |
Connexion de sortie | LED, VDR et condensateur de filtrage |
Courant de sortie | max. 30 A |
Ondulation résidueIle | max. 2% eff/rms |
Caractéristiques générales
Normes | EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Mode de fixation | Fixation par trou de serrure |
Plage de température | -20...+55 °C, position de montage queIconque sur mur vertical, sans condensation |
Cotes de fixation a×b×c | 215×87×8.5 mm |
Rendement | 76% |
Dimensions H×L×P | 240×106×250 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
EAN | 4048879079198 |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Unité de conditionnement | 1 |