MPL 25-208-520/24
Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 208-520 V AC, 24 V DC, 15 A
No.d'art.: | 85955 |
Poids: | 10.8 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Courant: 25 A
Puissance de sortie : 600 W
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.
Position de montage quelconque sur paroi verticale, condensation non autorisée
Puissance de sortie : 600 W
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.
Position de montage quelconque sur paroi verticale, condensation non autorisée
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité | SELV |
---|
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. | 208 V |
---|---|
Tension d'entrée CA max. | 520 V |
Nombre de phases entrée | 3 |
Rendement | 73 % |
Caractéristiques électriques | Sortie
Fusible externe côté secondaire | 25 A |
---|---|
Connexion de sortie | Condensateur de filtrage, LED, VDR |
Tension de sortie CC | 24 V |
Tension de sortie réglable | non |
Output current max. | 25 A |
Caractéristique fusible secondaire | Inerte |
Ondulation résiduelle max. | 2 % |
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Dimension de fixation a | 195 mm |
Dimension de fixation b | 79,5 mm |
Dimension de fixation c | 6,5 mm |
Hauteur | 220 mm |
Largeur | 101,5 mm |
Profondeur | 213 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Produit standard | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
---|---|
CEM | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079105 |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Unité de conditionnement | 1 |