France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MPL 15-400/24  85927
Photo non contractuelle

MPL 15-400/24

Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 400 V AC +ou- 5 %, 24 V DC
No.d'art.: 85927
Poids: 6.95 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 336,78 €
  • 319,06 €
  • 301,33 €
  • 265,88 €
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Courant: 15 A
Puissance de sortie : 360 W
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Entrée
Tension d’entrée 3× 400 V AC ±5%
Fusible d’entrée (externe) 1 A (T)
Courant d’entrée 0.8 A (3× 400 V AC)
Fréquence 50...60 Hz
Sortie
Tension de sortie 24 V DC (SELV)
Fusible de sortie externe 15 A (T)
Connexion de sortie LED, VDR et condensateur de filtrage
Courant de sortie max. 15 A
Ondulation résidueIle max. 2% eff/rms
Caractéristiques générales
Normes EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Mode de fixation Fixation par trou de serrure
Plage de température -20...+55 °C, position de montage queIconque sur mur vertical, sans condensation
Cotes de fixation a×b×c 195×60×8 mm
Rendement 77%
Dimensions H×L×P 220×81×210 mm

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
EAN 4048879079235
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 85927_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 85927_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered CA 85927_E181433-QQGQ8_urc_z_c.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered US 85927_E181433-QQGQ2_ur_z_c.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: STP 85927_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 85927_782-04.16_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 85927_782-04.16_ce_z_d.pdf
* HT, plus frais d’envoi