Alimentation redressée filtrée MEN
Entrée : 230/400+/-15VAC Sortie : 24V/5ADC
No.d'art.: | 8985351 |
Poids: | 3.1 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Courant: 5 A
Puissance de sortie : 120 W
avec adaptateur rail MES DIN
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.
Condensation non autorisée
Puissance de sortie : 120 W
avec adaptateur rail MES DIN
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.
Condensation non autorisée
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité | SELV |
---|
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible externe 1 côté primaire | 1,6 A @230 V AC |
---|---|
Fusible externe 2 côté primaire | 1 A @400 V AC |
Caractéristique du fusible amont | Inerte |
Tension d'entrée 1 CA | 230 V |
Tension d'entrée 1 CA min. | 195,5 V |
Tension d'entrée 1 CA max. | 264,5 V |
Tension d'entrée 2 CA | 400 V |
Tension d'entrée 2 CA min. | 340 V |
Tension d'entrée 2 CA max. | 460 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA | 0,97 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA | 0,56 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Fusible externe côté secondaire | 10 A |
---|---|
Connexion de sortie | Condensateur de filtrage, LED, VDR |
Tension de sortie CC | 24 V |
Tension de sortie réglable | non |
Output current max. | 6 A |
Type de fusible secondaire | Fusible plat FKS |
Ondulation résiduelle max. | 5 % |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715) |
Dimension de fixation a | 75 mm |
Dimension de fixation b | 84 mm |
Dimension de fixation c | 5,8 mm |
Hauteur | 95 mm |
Largeur | 69 mm |
Profondeur | 136 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Derating à partir de | 40 °C |
Produit standard | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
---|---|
CEM | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | metallic |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | PE |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 3 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | - |
PIN 3 | - |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | + 15 V |
PIN 3 | - 15 V |
PIN 4 | 230 V |
PIN 5 | 400 V |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879065733 |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Unité de conditionnement | 1 |