Picco 24V/30W - Alimentation à découpage monophasée
Entrée : 110-230VAC / Sortie : 24-28VDC - bornes à vis
No.d'art.: | 87013 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.19 kg |
Pays d'origine: | CN |
non disponible
Description
INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 1.25 A
Borne à vis: 0.14...1.5 mm²
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 1.25 A
Borne à vis: 0.14...1.5 mm²
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max d'appareils branchés en parallèle | 5 |
---|---|
Nombre max. d'appareils branchés en série | 2 |
Possibilité de connexion en parallèle | oui |
Branchement série | oui |
Degré de sécurité | SELV |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA | 115 V |
---|---|
Tension d'entrée 2 CA | 230 V |
Tension d'entrée CA min. | 100 V |
Tension d'entrée CA max. | 240 V |
Tension d'entrée CC min. | 120 V |
Tension d’entrée CC max. | 370 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA | 0,6 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA | 0,4 A |
Choc de courant d'appel max. | 40 A |
Fusible amont externe par phase max. | 10 A |
Rendement | 86 % @ 110 V AC, 88 % @ 230 V AC |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC | 24 V |
---|---|
Tension de sortie CC min. | 24 V |
Tension de sortie CC max. | 28 V |
Tension de sortie réglable | oui |
Courant de sortie | 1,25 A |
Pontage en cas de panne de secteur min. | 10 ms @ 115 V AC |
Pontage en cas de panne de secteur max. | 25 ms @ 115 V AC |
Ondulation résiduelle effective max. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Protection contre les surcharges Sortie | oui |
Protection en court-circuit sortie | oui |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 50 °C |
Derating à partir de | 50 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) | 20 % |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 90 % Sans condensation |
Produit standard | IEC 61010-2-201 |
---|---|
CEM | EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879299411 |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----
---- Support pour fusible cylindrique ----
---- Accessoires de marquage ----