MPS 5 230/24
Alimentation monophasée, à découpage au primaire, 230 V AC, 24 V DC, 5
No.d'art.: | 85053 |
Produit alternatif: | 85440 |
Poids: | 0.88 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Courant: 5 A
OUTPUT: 24 V DC
Courant: 5 A





Données techniques
Caractéristiques générales
Normes | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B |
---|---|
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715) ; pieds de montage supplémentaires pour fixation par vis N° de réf. 89500 |
Plage de température | 0...+60 °C (temp. de stockage -25...+85 °C) |
Humidité reIative | 5...95%, sans condensation |
Rendement | 85% |
Dimensions H×L×P | 132×110×72 mm |
Sortie
Tension de sortie | 24 V DC (SELV), +3/-1% |
---|---|
Indicateur à LED | LED (verte) pour min. 22 V DC |
Courant de sortie | 5 A (+60 °C); 6 A (+40 °C) |
Contournement de panne secteur | min. 10 ms (115 V AC); min. 80 ms (230 V AC) |
Ondulation résidueIle | max. 20 mV eff/rms |
Pointes | max. 100 mV ss/pp |
Protection de l'appareil | protection anti court-circuit et surcharge |
Fonctionnement en parallèle/en série | non/oui |
Entrée
Tension d’entrée | 90...265 V AC |
---|---|
Fusible externe au primaire | max. 10 A |
Courant d’entrée | 1.9 A (115 V AC); 0.95 A (230 V AC) |
Inrush surtension après 1 ms | max. 10 A |
Fréquence | 50...60 Hz |
Product article number of manufacturer | 85053 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
EAN | 4048879080729 |
Numéro du tarif douanier | 85044095 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Mount for Cylindrical Fuse ----
---- Screwdriver ----
---- Marking Accessories ----