Produits similaires
INPUT: 95...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Courant: 3 A
OUTPUT: 24 V DC
Courant: 3 A
Entrée
Tension d’entrée | 95...265 V AC |
---|---|
Inrush surtension après 1 ms | max. 20 A |
Fusible externe au primaire | max. 10 A |
Fréquence | 50...60 Hz |
Courant d’entrée | 1.5 A (115 V AC); 0.75 A (230 V AC) |
Caractéristiques générales
Normes | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B |
---|---|
Rendement | 84% |
Humidité reIative | 5...95%, sans condensation |
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715) ; pieds de montage supplémentaires pour fixation par vis N° de réf. 89500 |
Dimensions H×L×P | 132×75×71 mm |
Plage de température | 0...+60 °C (temp. de stockage -25...+85 °C) |
Sortie
Tension de sortie | 24 V DC (SELV), +3/-1% |
---|---|
Courant de sortie | 3 A (+60 °C); 3.5 A (+40 °C) |
Contournement de panne secteur | min. 8.3 ms (115 V AC); min. 80 ms (230 V AC) |
Ondulation résidueIle | max. 20 mV eff/rms |
Pointes | max. 100 mV ss/pp |
Protection de l'appareil | protection anti court-circuit et surcharge |
Indicateur à LED | LED (verte) pour min. 22 V DC |
Fonctionnement en parallèle/en série | non/oui |
données commerciales
EAN | 4048879080736 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Numéro du tarif douanier | 85044090 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |