France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MPS 20-3X400/24
Photo non contractuelle

MPS 20-3X400/24

Alimentation triphasée, à découpage au primaire, 3 X 400 V AC, 24 V DC
No.d'art.: 85067
Produit alternatif:    85692
Poids: 2.4 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 566,01 €
  • 536,22 €
  • 506,43 €
  • 446,85 €

Produits similaires

INPUT: 3× 360...440 V AC
OUTPUT: 22...28 V DC
Courant: 20 A
Entrée
Tension d’entrée 3× 360...440 V AC
Fusible externe au primaire max. 10 A
Fréquence 50...60 Hz
Courant d’entrée 3× 0.84 A
Caractéristiques générales
Normes EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715) ; pieds de montage supplémentaires pour fixation par vis N° de réf. 89500
Rendement 90%
Humidité reIative 30...90%, sans condensation
Dimensions H×L×P 132×243×123 mm
Plage de température 0...+60 °C (temp. de stockage -25...+85 °C)
Sortie
Tension de sortie 24 V DC (SELV), ±1% ; réglable 22...28 V
Courant de sortie 20 A (+60 °C); 24 A (+40 °C)
Contournement de panne secteur min. 3 ms (400 V AC)
Ondulation résidueIle max. 20 mV eff/rms
Pointes max. 100 mV ss/pp
Protection de l'appareil protection anti court-circuit et surcharge
Surveillance de phase Déconnexion en mode biphasé
Indicateur à LED LED (verte) : en service ; LED (rouge) : déconnecté ; LED (jaune) : préalerte en cas de température excessive et de surcharge
Fonctionnement en parallèle/en série oui/oui
données commerciales
EAN 4048879080613
eClass 27049002
Numéro du tarif douanier 85044090
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* HT, plus frais d'envoi