Produits similaires
INPUT: 100...240 V AC
OUTPUT: 5 V DC ±1%
Courant: 6 A
OUTPUT: 5 V DC ±1%
Courant: 6 A
Entrée
Tension d’entrée | 100...240 V AC |
---|---|
Courant d’entrée | 0.5 A (115 V AC); 0.3 A (230 V AC) |
Inrush surtension après 1 ms | max. 22 A |
Fusible externe au primaire | max. 10 A |
Fréquence | 50...60 Hz |
Caractéristiques générales
Normes | EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Humidité reIative | 5...95%, sans condensation |
Rendement | 80% |
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715) |
Dimensions H×L×P | 107.5×42×97.5 mm |
Plage de température | 0...+60 °C (temp. de stockage -25...+85 °C) |
Sortie
Tension de sortie | 5 V DC (SELV), ±1% ; réglable 4...6 V |
---|---|
Courant de sortie | 6 A (+60 °C); 7.5 A (+50 °C) |
Contournement de panne secteur | min. 12 ms (115 V AC); min. 90 ms (230 V AC) |
Ondulation résidueIle | max. 10 mV eff/rms |
Pointes | max. 50 mV ss/pp |
Protection de l'appareil | protection anti court-circuit et surcharge |
Indicateur à LED | LED (verte) pour tension de sortie |
Fonctionnement en parallèle/en série | non/oui (max. 2 appareils) |
données commerciales
EAN | 4048879080743 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Numéro du tarif douanier | 85044090 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |