France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MCS 5-115/24
Photo non contractuelle

MCS 5-115/24

Alimentation monophasée, à découpage au primaire, 115 V AC, 24 V DC, 5
No.d'art.: 85084
Produit alternatif:    85440
Poids: 0.7 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 258,89 €
  • 253,60 €
  • 248,32 €
  • 237,75 €
  • 224,54 €
  • 211,34 €

Produits similaires

INPUT: 95...132 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 5 A
Entrée
Tension d’entrée 95...132 V AC
Courant d’entrée 2.2 A (115 V AC)
Inrush surtension après 1 ms max. 15 A
Fusible externe au primaire max. 10 A
Fréquence 50...60 Hz
Caractéristiques générales
Normes EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Rendement 84%
Humidité reIative 5...95%, sans condensation
Dimensions H×L×P 115×54×125 mm
Plage de température 0...+60 °C (temp. de stockage -25...+85 °C)
Sortie
Tension de sortie 24 V DC (SELV), ±1% ; réglable 24...28 V
Courant de sortie 5 A (+60 °C); 6 A (+40 °C)
Contournement de panne secteur min. 20 ms (115 V AC)
Ondulation résidueIle max. 20 mV eff/rms
Pointes max. 80 mV ss/pp
Protection de l'appareil protection anti court-circuit et surcharge
Indicateur à LED LED (verte) pour tension de sortie
Caractéristique de coupure sélectionnable cavaliers enfichables en face avant (redémarrage automatique ou arrêt définitif)
Fonctionnement en parallèle/en série oui/oui
données commerciales
EAN 4048879080538
eClass 27049002
Numéro du tarif douanier 85044090
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cURus
cULus
* HT, plus frais d'envoi