France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Evolution+ 5-3x360-520/24
Photo non contractuelle

Evolution+ 5-3x360-520/24

Alimentation à découpage au primaire - bi/triphasé
No.d'art.: 85640
Produit alternatif:    87690
Poids: 1 kg
Cet article n'est pas en stock et doit être commandé.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 280,10 €
  • 265,36 €
  • 250,61 €
  • 221,13 €

Produits similaires

INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 22...28 V DC
Courant: 5 A
Caractéristiques générales
Normes IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2, SEMI F47
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Plage de température -25...+70 °C (temp. de stockage -40...+85 °C)
Mesures de protection plaquette vernie
Humidité reIative 5...95%, sans condensation
Degré de protection IP20
Rendement 86% (3× 400 V AC); 86% (3× 520 V AC)
Type de raccordement Bornes à vis
Dimensions H×L×P 132×83×98 mm
Sortie
Tension de sortie 24 V DC (SELV), ±1% ; réglable 22...28 V
Power Boost Iout N × 150% (min. 4 s)
Indicateur à LED LED (verte) : OK ; LED (rouge) : Surcharge
Sortie signalisation Relais électronique max. 30 V DC/0.1 A, signalisation générale
Courant de sortie 5 A (+55 °C); 3 A (+70 °C)
Contournement de panne secteur min. 30 ms (400 V AC)
Ondulation résidueIle max. 50 mV eff/rms
Pointes max. 100 mV ss/pp
Protection de l'appareil protection anti court-circuit et surcharge
Fonctionnement en parallèle/en série max. 5 unités/max. 2 unités
Entrée
Tension d’entrée 3× 324...572 V AC/480...745 V DC
Fusible externe au primaire 3× 10 A (T)
Courant d’entrée 3× 0.45 A
Inrush surtension après 1 ms max. 10 A
Fréquence 50...60 Hz
données commerciales
EAN 4048879326780
eClass 27049002
Numéro du tarif douanier 85044090
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1.000
 
Données relatives à l'article :
Homologation
Homologation
* HT, plus frais d'envoi