Produits similaires
INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 48...56 V DC
Courant: 20 A
OUTPUT: 48...56 V DC
Courant: 20 A
Entrée
Tension d’entrée | 3× 324...572 V AC/480...745 V DC |
---|---|
Courant d’entrée | 3× 1.9 A |
Fréquence | 50...60 Hz |
Fusible externe au primaire | max. 3× 20 A |
Caractéristiques générales
Normes | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Humidité reIative | 5...95%, sans condensation |
Mesures de protection | plaquette vernie |
Degré de protection | IP20 |
Rendement | 92.5% (3× 360 V AC); 90.5% (3× 520 V AC) |
Type de raccordement | Bornes à vis |
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715) |
Dimensions H×L×P | 132×164×142 mm |
Plage de température | -25...+70 °C (temp. de stockage -40...+85 °C) |
Sortie
Tension de sortie | 48 V DC (SELV), ±1%; 48...56 V réglable |
---|---|
Courant de sortie | 20 A (+55 °C); 15 A (+70 °C) |
Power Boost | Iout N × 150% (min. 4 s) |
Contournement de panne secteur | min. 17 ms (400 V AC) |
Ondulation résidueIle | max. 50 mV eff/rms |
Protection de l'appareil | protection anti court-circuit et surcharge |
Pointes | max. 100 mV ss/pp |
Indicateur à LED | LED (verte) : OK ; LED (rouge) : Surcharge |
Fonctionnement en parallèle/en série | max. 5 unités/no |
Sortie signalisation | Relais électronique max. 30 V DC/0.1 A, signalisation générale |
données commerciales
EAN | 4048879384803 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Numéro du tarif douanier | 85044090 |
pays d'origine | CZ |
Unité de conditionnement | 1 |