France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Evolution+ 10-3x360-520/24

Alimentation à découpage au primaire - bi/triphasé
No.d'art.: 85641
Poids: 1.2 kg
Pays d'origine:  CZ
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 278,62 €
  • 263,95 €
  • 249,29 €
  • 219,96 €
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 22...28 V DC
Courant: 10 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Entrée
Tension d’entrée 3× 324...572 V AC/480...745 V DC
Fusible externe au primaire 3× 10 A (T)
Courant d’entrée 3× 0.8 A
Inrush surtension après 1 ms max. 15 A
Fréquence 50...60 Hz
Sortie
Tension de sortie 24 V DC (SELV), ±1% ; réglable 22...28 V
Power Boost Iout N × 150% (min. 4 s)
Indicateur à LED LED (verte) : OK ; LED (rouge) : Surcharge
Sortie signalisation Relais électronique max. 30 V DC/0.1 A, signalisation générale
Courant de sortie 10 A (+55 °C); 6.5 A (+70 °C)
Contournement de panne secteur min. 19 ms (400 V AC)
Ondulation résidueIle max. 50 mV eff/rms
Pointes max. 100 mV ss/pp
Protection de l'appareil protection anti court-circuit et surcharge
Fonctionnement en parallèle/en série max. 5 unités/max. 2 unités
Caractéristiques générales
Normes IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2, SEMI F47
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Plage de température -25...+70 °C (temp. de stockage -40...+85 °C)
Mesures de protection plaquette vernie
Humidité reIative 5...95%, sans condensation
Degré de protection IP20
Rendement 90% (3× 400 V AC); 90% (3× 520 V AC)
Type de raccordement Bornes à vis
Dimensions H×L×P 132×93×114 mm

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
EAN 4048879326797
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 85641_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 85641_E222272-NMTR_ul_z_b.pdf
  • Téléchargement Certificat: GL  85641_TAE0000412-DNVGL-2025.07.09_gl_z_c.pdf
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 85641_ina_4_14.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 85641_43-10.20_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 85641_43-10.20_ce_z_c.pdf
  • Téléchargement Information: MTBF rapport 85641_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf

---- Accessoires de marquage ----
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi