France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Emparro 2,5-100-240/48 S

Schraubbefestigung
No.d'art.: 85722
Produit alternatif:    85437
Poids: 0.73 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 306,38 €
  • 290,26 €
  • 274,13 €
  • 241,88 €
Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 85...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 48...56 V DC
Courant: 2.5 A

Sortie
Tension de sortie 48 V DC (SELV), ±1%; 48...56 V réglable
Power Boost Iout N × 150% (min. 4 s)
Courant de sortie 2.5 A
Contournement de panne secteur min. 30 ms (100 V AC); 2.5 A (48 V DC)
Ondulation résidueIle max. 50 mV eff/rms
Pointes max. 200 mV ss/pp
Protection de l'appareil protection anti court-circuit et surcharge
Fonctionnement en parallèle/en série max. 5 unités/max. 2 unités
Entrée
Tension d’entrée 85...265 V AC/90...250 V DC
Courant d’entrée 1.2 A (100 V AC); 0.6 A (240 V AC)
Inrush surtension après 1 ms max. 3.5 A (230 V AC)
Facteur de puissance 0.87 (230 V AC)
Fréquence 50...60 Hz
Fusible d'entrée (intérieur) 6.3 A (T)
Caractéristiques générales
Normes IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47
Mode de fixation Fixation par vis à 4 trous
Plage de température -40...+60 °C, ...+70 °C derating (temp. de stockage -40...+80 °C)
Humidité reIative 5...95%, sans condensation
Degré de protection IP20
Rendement 92.8% (110 V AC); 94.6 % (230 V AC)
Type de raccordement Bornes à ressort enfichable à enfoncer
Dimensions H×L×P 123×50×138 mm

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540

GTIN 4048879670166
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: EAC 85722_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 85722_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 85722_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered CA 85722_E181433-QQGQ8_urc_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Registered US 85722_E181433-QQGQ2_ur_z_b.pdf
  • Téléchargement Document: Données produit 85722_pd_x_12.zip
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 85722_ina_2_12.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: P8 85722_p8_2_50.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 85722_11-10.20_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 85722_11-10.20_ce_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: MTBF rapport 85722_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf

* HT, plus frais d’envoi