Produits similaires
INPUT: 90...264 V AC
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Courant: 1.3 A
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Courant: 1.3 A
Entrée
Tension d’entrée | 100...240 V AC |
---|---|
Courant d’entrée | 0.7 A (115 V AC); 0.4 A (230 V AC) |
Inrush surtension après 1 ms | max. 20 A |
Fusible externe au primaire | max. 16 A |
Fréquence | 50...60 Hz |
Caractéristiques générales
Normes | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B |
---|---|
Mode de fixation | à visser, M3 |
Rendement | 85% (115 V AC); 85% (230 V AC) |
Humidité reIative | 20...90%, sans condensation |
Dimensions H×L×P | 36×77×105 mm |
Plage de température | 0...+40 °C, ...+50 °C derating (temp. de stockage -20...+85 °C) |
Sortie
Tension de sortie | 24 V DC ±1% |
---|---|
Courant de sortie | 1.3 A (+40 °C); 1.04 A (+50 °C) |
Contournement de panne secteur | min. 10 ms (115 V AC); min. 90 ms (230 V AC) |
Ondulation résidueIle | max. 20 mV eff/rms |
Protection de l'appareil | protection anti court-circuit et surcharge |
Pointes | max. 100 mV ss/pp |
Indicateur à LED | LED (verte) pour tension de sortie |
Fonctionnement en parallèle/en série | non/oui (max. 2 appareils) |
données commerciales
EAN | 4048879080446 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Numéro du tarif douanier | 85044082 |
pays d'origine | CN |
Unité de conditionnement | 1 |