France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Cube67 PD 7/8''  56955
Photo non contractuelle

Cube67 PD 7/8''

Série Cube Power distributor, IP 67-, Système Cube 6 pôles vers DIO16

No.d'art.: 56955
Poids: 0.15 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 198,75 €
  • 194,70 €
  • 190,64 €
  • 182,53 €
  • 172,39 €
  • 162,25 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Distributeur de puissance (4× M12)
Accessoires du système
Degré de protection IP67
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Caractéristiques électriques | Entrée
Courant d'entrée max. 9 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Courant de sortie max. par port 4 A
Diagnostics
Diagnostic Aucune tension
Diagnostic de court-circuit oui
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 150 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 34,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 75 °C
Produit standard EN 61131-2

Connection types
Type de connexion 1 Bus Out
Type de connexion 2 Power In (UA 0) (UA 1)
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 0 V
Type de connexion 2
Family construction form 7/8"
Gender male
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 n.c.
PIN 5 24 V DC

ECLASS-6.0 27242690
ECLASS-6.1 27242611
ECLASS-7.0 27242611
ECLASS-8.0 27242611
ECLASS-9.0 27242611
ECLASS-10.1 27242611
ECLASS-11.1 27242611
ECLASS-12.0 27242611
ETIM-5.0 EC001583
GTIN 4048879047852
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 56955_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 56955_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Manuel d'instruction 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Document: Manuel d'instruction 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Document: Notice d'installation 56955_ina_6_24.pdf (24)
  • fichier de construction: DXF 56955_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 56955_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 56955_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 56955_15-11.15_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56955_15-11.15_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF rapport 56955_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Bouchon à vis ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Matériel de mise à la terre ----
* HT, plus frais d’envoi