France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Cube67 DO16 C Valve K3
Photo non contractuelle

Cube67 DO16 C Valve K3

Module compact pour connexion d'électrovanne
No.d'art.: 56650
Poids: 0.287 kg
  stock limité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 401,64 €
  • 393,45 €
  • 385,25 €
  • 368,86 €
  • 348,36 €
  • 327,87 €

Produits similaires

Module compact - Safety
DO16 - 0.5 A Valve (C) 0.5 m (K3)
Connecteur multi poles (0.5 A)
FESTO - CPV (SUB-D25)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ». Boîtier entièrement résiné.
Communication interne
Consommation max. 50 mA
Indicateur à LED US: alimentation des capteurs et alimentation électrique interne (vert: OK); UA: alimentation des actionneurs (vert: OK)
Sortie
Alimentation des actionneurs UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 4× 2 A
Courant commuté par sortie max. 0.5 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Branchements
Bus de terrain par liaison système interne
Alimentation capteur-système/actionneur par liaison système interne (max. 1× 4 A) / actionneurs, par câble externe (max. 4× 2 A)
Emplacements d’E/S FESTO - CPV (SUB-D25)
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Mode de fixation Fixation par vis à 2 trous
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+70 °C)
Dimensions H×L×P 150×30×34.5 mm
Câbles
No./section des conducteurs 4× 4× 0.14 mm²
Matériel (gaine) PVC, protégé contre les courts-circuits transversaux
Longueur de ligne 0.5 m
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
Alerte actionneur par canal via BUS
données commerciales
EAN 4048879048415
eClass 27371604
Numéro du tarif douanier 85444290
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* HT, plus frais d'envoi