France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Cube67 DI16 E 8xM12
Photo non contractuelle

Cube67 DI16 E 8xM12

Série Cube Module d'extension des E/S, IP 67, Système Cube 6 pôles
No.d'art.: 56603
Poids: 0.241 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 210,62 €
  • 206,32 €
  • 202,02 €
  • 193,43 €
  • 182,68 €
  • 171,94 €

Produits similaires

Module d’extension
DI16 (E) PNP - 8× M12
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Communication interne
Consommation max. 50 mA
Indicateur à LED US: alimentation des capteurs et alimentation électrique interne (vert: OK); UA: alimentation des actionneurs (vert: OK)
Entrée
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femelle), protection anti court-circuit et surcharge
Type pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP
Filtre d’entrée 1 ms
Branchements
Bus de terrain par liaison système interne
Alimentation capteur-système/actionneur par liaison système interne (max. 2× 4 A)
Emplacements d’E/S M12 (femelle) 5 pôles, codage A
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Mode de fixation Fixation par vis à 2 trous
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+75 °C)
Dimensions H×L×P 126×50×34.5 mm
Paramétrage
PIN 2 Input/Diagnostic
PIN 4 Input
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
données commerciales
EAN 4048879048576
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
System cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
 
Données relatives à l'article :
cULus
* HT, plus frais d'envoi