Produits similaires
DeviceNet
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Branchements
Bus de terrain | DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; M12, codage A |
---|---|
Alimentation capteur-système/actionneur | 7/8", 5 pôles, max. 9 A |
Liaison système interne | M12, 6 pôles, max. 4 A |
Alimentation des modules
Tension de service | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Consommation | max. 70 mA |
DeviceNet
Adressage | Contacteur rotatif 0...63 |
---|
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP67 |
---|---|
Mode de fixation | Fixation par vis à 2 trous |
Plage de température | 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+75 °C) |
Dimensions H×L×P | 151×50×50.3 mm |
Système Cube
Capacité du module | max. 16 |
---|
Diagnostic
État de communication | par LED et BUS |
---|---|
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Surveillance - tension insuffisante | oui |
Surveillance - absence de tension | oui |
Court-circuit et surcharge | oui |
données commerciales
EAN | 4048879048682 |
---|---|
eClass | 27242608 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |