France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Cube67 AI4 C 4xM12 (I)
Photo non contractuelle

Cube67 AI4 C 4xM12 (I)

Série Cube Module compact Entrée analogique, IP 67, Système Cube 6
No.d'art.: 56730
Produit alternatif:    56731
Poids: 0.14 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 334,77 €
  • 327,94 €
  • 321,10 €
  • 307,44 €
  • 290,36 €
  • 273,28 €

Produits similaires

Module compact
AI4 - (C) 4× M12 (I)
Courant
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ». Boîtier entièrement résiné.
Communication interne
Consommation max. 50 mA
Indicateur à LED US: alimentation des capteurs et alimentation électrique interne (vert: OK); UA: alimentation des actionneurs (vert: OK)
Entrée
Temps de conversion env. 2 ms (par canal)
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femelle), protection anti court-circuit et surcharge
Résolution (analogique) 15 Bit
Précision max. ±0.5% (de la valeur finale de la plage)
Branchements
Bus de terrain par liaison système interne
Alimentation capteur-système/actionneur par liaison système interne (max. 2× 4 A)
Emplacements d’E/S M12 (femelle) 5 pôles, codage A
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Mode de fixation Fixation par vis à 2 trous
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+75 °C)
Dimensions H×L×P 126×30×34.5 mm
Tension d'alimentation
Résistance de charge env. 300 Ω, entrée différentieIle
Plage de mesure 0...20 mA, 4...20 mA
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Rupture de fil, franchissement vers le bas/haut par canal par LED et BUS
données commerciales
EAN 4048879048224
eClass 27242601
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* HT, plus frais d'envoi