Produits similaires
Module compteur
2× 32 Bit
max. 400 kHz
OUTPUT: 4 Byte
2× 32 Bit
max. 400 kHz
OUTPUT: 4 Byte
Communication interne
Alimentation des modules | 24 V DC (20.4...28.8 V DC) |
---|---|
Consommation | max. 75 mA |
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP20 |
---|---|
Type de raccordement | Bornes enfichables à ressort: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN (EN 60715) |
Plage de température | 0...+60 °C (temp. de stockage -25...+70 °C) |
Dimensions H×L×P | 109×12.9×76.5 mm |
Compteur
Entrée du compteur | 2 |
---|---|
Fréquence du compteur | max. 400 kHz |
Profondeur de comptage | 32 bits (31 bits + signe) |
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module |
Diagnostic par BUS | par module |
Surveillance - tension insuffisante | oui |
Surveillance - absence de tension | non |
Court-circuit et surcharge | oui |
données commerciales
EAN | 4048879422963 |
---|---|
eClass | 27242605 |
Numéro du tarif douanier | 90291000 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |