France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Cube20S Module d'alimentation 24VDC+5VDC/2A
Photo non contractuelle

Cube20S Module d'alimentation 24VDC+5VDC/2A

No.d'art.: 57131
Poids: 0.085 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 173,53 €
  • 169,99 €
  • 166,45 €
  • 159,36 €
  • 150,51 €
  • 141,66 €

Produits similaires

Module de puissance
Module d’extension
pour tension externe et Backplane interne
Sortie
Courant de sortie (I/Os /Backplane) 4 A/2 A
Courant de sortie (I/Os /Backplane) 24 V DC/5 V DC
Caractéristiques générales
Degré de protection IP20
Type de raccordement Bornes à ressort: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14)
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+60 °C (temp. de stockage -25...+70 °C)
Dimensions H×L×P 109×12.9×76.5 mm
Alimentation des modules
Tension de service max. 28.8 V DC
Courant total max. 6 A
données commerciales
EAN 4048879422895
eClass 27242610
Numéro du tarif douanier 85369010
pays d'origine TH
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* HT, plus frais d'envoi