France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Cube20S Module à sorties Analogiques AO2
Photo non contractuelle

Cube20S Module à sorties Analogiques AO2

2X16Bit (U -10…+10 V)
No.d'art.: 57333
Poids: 0.06 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 211,72 €
  • 207,40 €
  • 203,08 €
  • 194,44 €
  • 183,63 €
  • 172,83 €

Produits similaires

Module d’extension
AO2 - (E) U
Tension
Communication interne
Alimentation des modules par liaison système
Consommation max. 60 mA du système, max. 25 mA de l’extérieur (UI), à vide
Caractéristiques générales
Degré de protection IP20
Type de raccordement Bornes enfichables à ressort: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+60 °C (temp. de stockage -25...+70 °C)
Dimensions H×L×P 109×12.9×76.5 mm
Sortie
Temps de conversion 200 µs (tous les canaux)
Résolution (analogique) 15 bits + signe
Précision max. 0.2%
Isolation galvanique 500 V DC entre les entrées et la communication interne
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension non
Court-circuit et surcharge oui
Alerte actionneur par module par LED et BUS
Rupture de fil, franchissement vers le bas/haut par module par LED et BUS
Tension de sortie
Résistance de charge 5 kΩ
Plage de mesure -10 V DC...+10 V DC
données commerciales
EAN 4048879424462
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine TH
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* HT, plus frais d'envoi