France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Cube20S EtherCAT-Slave
Photo non contractuelle

Cube20S EtherCAT-Slave

No.d'art.: 57103
Poids: 0.155 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 243,43 €
  • 238,46 €
  • 233,50 €
  • 223,56 €
  • 211,14 €
  • 198,72 €

Produits similaires

EtherCAT
Tete de station
Branchements
Liaison système interne 4× bornes enfichables à ressort, max. 1.5 mm² (max. 10 A)
Alimentation capteur-système/actionneur 4× bornes enfichables à ressort, max. 1.5 mm² (max. 10 A)
Bus de terrain Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (femelle)
Alimentation des modules
Tension de service 24 V DC (EN 61131-2)
Consommation max. 95 mA
Caractéristiques générales
Degré de protection IP20
Type de raccordement Bornes enfichables à ressort: max. 1.5 mm² (max. 10 A)
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+60 °C (temp. de stockage -25...+70 °C)
Dimensions H×L×P 109×48.5×76.5 mm
EtherCAT
Adressage automatique
Modes de fonctionnement FreeRun, SyncManager-Event, Distributed Clock, HotConnect
Système Cube
Capacité du module max. 64
Capacité d’E/S max. 1 024 Byte (Input), max. 1 024 Byte (Output)
Sortie
Courant de sortie (I/Os /Backplane) 24 V DC/5 V DC
Courant de sortie (I/Os /Backplane) 10 A/3 A
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module
Surveillance - tension insuffisante non
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
Alerte actionneur non
données commerciales
EAN 4048879422376
eClass 27242608
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine TH
Unité de conditionnement 1
Data cableAfficher tout
 
Données relatives à l'article :
cULus
EtherCAT
* HT, plus frais d'envoi