France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Cube20S Module 4 sorties TOR
Photo non contractuelle

Cube20S Module 4 sorties TOR

No.d'art.: 57340
Poids: 0.06 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 56,28 €
  • 55,13 €
  • 53,98 €
  • 51,69 €
  • 48,82 €
  • 45,94 €

Produits similaires

Module d’extension
Sorties logiques
DO4 - (E)
Communication interne
Alimentation des modules par liaison système
Consommation max. 55 mA
Sortie
Alimentation des actionneurs UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 2 A
Courant commuté par sortie max. 0.5 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Isolation galvanique 500 V DC entre les sorties et la communication interne
Charge de lampe 5 W
Temporisation de sortie 175 ns
Caractéristiques générales
Degré de protection IP20
Type de raccordement Bornes enfichables à ressort: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+60 °C (temp. de stockage -25...+70 °C)
Dimensions H×L×P 109×12.9×76.5 mm
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension non
Court-circuit et surcharge oui
données commerciales
EAN 4048879424479
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine TH
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* HT, plus frais d'envoi