France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Cube20S Module 2 sorties Relais 230VAC - 3A

No.d'art.: 57327
Poids: 0.06 kg
Pays d'origine:  TH
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 85,98 €
  • 84,22 €
  • 82,47 €
  • 78,96 €
  • 74,57 €
  • 70,18 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Module d’extension
DO2 - (E) 230 V AC Relais
Sorties à relais
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service UA CA max. 230 V
Tension de service UA CC max. 30 V
Consommation électrique max. 130 mA
alimentation du module par liaison système
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de commutation max. 3 A
Diagnostics
Diagnostic Under voltage
Diagnostic par BUS par module
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Galvanic separation (operating voltage) oui
Galvanic separation output/output oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 109 mm
Largeur 12,9 mm
Profondeur 76,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 70 °C

Connection types
Type de connexion 1 Puissance
Type de connexion 2 Puissance
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 8
PIN 1 n.c.
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC Sys
PIN 5 n.c.
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V Sys
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 8
PIN 1 DI 0
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 5 DI 1
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879424448
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 57327_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 57327_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Manuel d'instruction 57220_hdb_x_12.zip (12)
  • fichier de construction: DXF 57120_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 57327_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 57120_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Divers 57101_inf_x_a.zip (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 57327_4744-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Software: Driver de l'appareil 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf (10)

* HT, plus frais d’envoi