Cube20S Module 4 entrées TOR Time Stamp ETS
No.d'art.: | 57243 |
Poids: | 0.065 kg |
Pays d'origine: | TH |
non disponible
Description
Module d’extension
DI4 - (E) ETS
DI4 - (E) ETS
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tension de fonctionnement US CC | 24 V |
Consommation électrique max. | 85 mA |
alimentation du module | par liaison système |
Caractéristiques électriques | Entrée
Type input | PNP (EN 61131-2) |
---|---|
Filtre temporel d'entrée max | 1,0E-4 ms |
Courant admissible max. | 0,5 A |
Diagnostics
Diagnostic | Aucune tension |
---|---|
Diagnostic par BUS | par module |
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic de court-circuit | oui |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Diagnostic de surcharge | oui |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Galvanic separation (operating voltage) | oui |
Galvanic separation input/input | oui |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 109 mm |
Largeur | 12,9 mm |
Profondeur | 76,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -20 °C |
Température de stockage max. | 70 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Puissance |
---|---|
Type de connexion 2 | Puissance |
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 8 |
PIN 1 | DI 0 |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI 2 |
PIN 5 | DI 1 |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | DI 3 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879423724 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |