France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Cube20S Module 4 entrées TOR 2/3 fils
Photo non contractuelle

Cube20S Module 4 entrées TOR 2/3 fils

No.d'art.: 57244
Poids: 0.065 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 49,88 €
  • 48,86 €
  • 47,85 €
  • 45,81 €
  • 43,27 €
  • 40,72 €

Produits similaires

Module d’extension
Cube20S (2-,3 câbles)
Communication interne
Alimentation des modules par liaison système
Consommation max. 55 mA
Entrée
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA par module
Type PNP (EN 61131-2)
Filtre d’entrée 3 ms
Isolation galvanique 500 V DC entre les entrées et la communication interne
Caractéristiques générales
Degré de protection IP20
Type de raccordement Bornes enfichables à ressort: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+60 °C (temp. de stockage -20...+70 °C)
Dimensions H×L×P 109×12.9×76.5 mm
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module
Surveillance - tension insuffisante non
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
données commerciales
EAN 4048879423731
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine TH
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* HT, plus frais d'envoi