Produits similaires
Module d’extension
AI4 - (E) I
Courant
AI4 - (E) I
Courant
Communication interne
Alimentation des modules | par liaison système |
---|---|
Consommation | max. 60 mA du système, max. 20 mA de l’extérieur (UI) |
Entrée
Temps de conversion | 480 µs (tous les canaux) |
---|---|
Résolution (analogique) | 15 bits + signe |
Précision | max. 0.3% |
Type de raccordement | Entré courant différentiel |
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP20 |
---|---|
Type de raccordement | Bornes enfichables à ressort: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN (EN 60715) |
Plage de température | 0...+60 °C (temp. de stockage -25...+70 °C) |
Dimensions H×L×P | 109×12.9×76.5 mm |
Tension d'alimentation
Résistance de charge | max. 60 Ω (EN 61131-2) |
---|---|
Plage de mesure | 0...20 mA, 4...20 mA |
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic par BUS | par module |
Surveillance - tension insuffisante | oui |
Surveillance - absence de tension | non |
Court-circuit et surcharge | oui |
Rupture de fil, franchissement vers le bas/haut | par module par LED et BUS |
données commerciales
EAN | 4048879423755 |
---|---|
eClass | 27242601 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
pays d'origine | TH |
Unité de conditionnement | 1 |