France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Cube20S Module 2 entrées ANA 16 Bit U -10…+10V
Photo non contractuelle

Cube20S Module 2 entrées ANA 16 Bit U -10…+10V

No.d'art.: 57233
Poids: 0.072 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 212,95 €
  • 208,61 €
  • 204,26 €
  • 195,57 €
  • 184,71 €
  • 173,84 €

Produits similaires

Module d’extension
AI2 - (E) I
Tension
Communication interne
Alimentation des modules par liaison système
Consommation max. 60 mA du système, max. 25 mA de l’extérieur (UI)
Entrée
Temps de conversion 240 µs (tous les canaux)
Résolution (analogique) 15 bits + signe
Précision max. ±0.2%
Type de raccordement Entrée tension différentielle
Caractéristiques générales
Degré de protection IP20
Type de raccordement Bornes enfichables à ressort: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+60 °C (temp. de stockage -25...+70 °C)
Dimensions H×L×P 109×12.9×76.5 mm
Entrées tension
Résistance d’entrée 200 kΩ
Plage de mesure -10 V DC...+10 V DC
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension non
Court-circuit et surcharge oui
Rupture de fil, franchissement vers le bas/haut par module par LED et BUS
données commerciales
EAN 4048879423564
eClass 27242601
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine TH
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* HT, plus frais d'envoi