France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Cube20S Module 2 entrées ANA 16 Bit Thermocouple
Photo non contractuelle

Cube20S Module 2 entrées ANA 16 Bit Thermocouple

22 octets de paramétrage
No.d'art.: 57234
Poids: 0.073 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 212,95 €
  • 208,61 €
  • 204,26 €
  • 195,57 €
  • 184,71 €
  • 173,84 €

Produits similaires

Module d’extension
AI2 - (E) TC 7 Byte
pour thermocouples
Communication interne
Alimentation des modules par liaison système
Consommation max. 55 mA du système, max. 30 mA de l’extérieur (UI)
Entrée
Temps de conversion 84.2 ms (par canal)
Type B, C, E, J, K, L, N, R, S, T
Résolution (analogique) 15 bits + signe
Précision max. ±0.3%, compensation intégrée du point de soudure froide
Type de raccordement Entrée 2 fils ; TH+x, TH-x
Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC (20.4...28.8 V DC)
Caractéristiques générales
Degré de protection IP20
Type de raccordement Bornes enfichables à ressort: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+85 °C)
Dimensions H×L×P 109×12.9×76.5 mm
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension non
Court-circuit et surcharge oui
Rupture de fil, franchissement vers le bas/haut par canal par LED et BUS
données commerciales
EAN 4048879423571
eClass 27242601
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine TH
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* HT, plus frais d'envoi