Cube20 Tête de bus Ethernet-IP
8 entrées TOR
No.d'art.: | 56005 |
Poids: | 0.17 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Tete de station
DI8 - (BN-E)
EtherNet/IP
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
DI8 - (BN-E)
EtherNet/IP
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Connect Product
Data cableAfficher tout
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
Tension de fonctionnement US CC | 24 V |
Consommation électrique max. | 150 mA |
Courant total UA max. | 4 A |
Courant total US max. | 4 A |
Caractéristiques électriques | Entrée
Type input | PNP (EN 61131-2) |
---|---|
Filtre temporel d'entrée | 1 ms |
Courant admissible max. | 0,7 A |
Communication industrielle | Données de bus
Plage d'adresses max. sorties | 500 Bytes |
---|---|
Plage d’adresses max. entrées | 504 Bytes |
Communication industrielle | Ethernet/IP
Adressage EtherNet/IP | BOOTP, Contacteur rotatif, DHCP |
---|
Diagnostics
Diagnostic | Under voltage |
---|---|
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Diagnostic par LED | par module |
Diagnostic de court-circuit | oui |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Diagnostic de surcharge | oui |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. | 2,5 mm² |
---|
Installation | Affectation des broches
Rangée de bornes X2 | Input |
---|---|
Rangée de bornes X3 | Input |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Galvanic separation (operating voltage) | oui |
Galvanic separation input/output | oui |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Number extension modules max. | 15 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 117 mm |
Largeur | 56 mm |
Profondeur | 47 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Température de stockage min. | -20 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Ethernet In |
---|---|
Type de connexion 2 | X0 |
Type de connexion 3 | X1 |
Type de connexion 4 | X2 |
Type de connexion 1
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | Incolore |
Nombre de pôles | 6 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | UB |
PIN 4 | UB |
PIN 5 | UI |
PIN 6 | UI |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | Incolore |
Nombre de pôles | 6 |
PIN 1 | DI 0 |
PIN 2 | DI 1 |
PIN 3 | DI 2 |
PIN 4 | DI 3 |
PIN 5 | US |
PIN 6 | 0 V |
Type de connexion 4
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | Incolore |
Nombre de pôles | 6 |
PIN 1 | DI 4 |
PIN 2 | DI 5 |
PIN 3 | DI 6 |
PIN 4 | DI 7 |
PIN 5 | 0 V |
PIN 6 | 0 V |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879049498 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Bornier ----