Produits similaires
Tete de station
DI8 - (BN-PNIO)
PROFINET IO
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
DI8 - (BN-PNIO)
PROFINET IO
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Entrée
Alimentation des capteurs US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA par module |
---|---|
Type | PNP (EN 61131-2) |
Filtre d’entrée | 1 ms |
Isolation galvanique | 500 V DC entre les E/S et l’électronique du système |
Branchements
Bus de terrain | Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (femelle) |
---|---|
Alimentation capteur-système/actionneur | 4× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Liaison système interne | 4× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Emplacements d’E/S | 8× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm² |
Alimentation des modules
Tension de service | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Consommation | max. 150 mA |
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP20 |
---|---|
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN (EN 60715) |
Plage de température | 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+85 °C) |
Dimensions H×L×P | 117×56×47 mm |
PROFINET
Adressage | DCP |
---|---|
Specification | V2.2, Conformance Class B |
Système Cube
Capacité d’E/S | max. 1 024 Byte (Input), max. 1 024 Byte (Output) |
---|---|
Capacité du module | max. 15 |
Machine Option Management | oui |
Paramétrage
Rangée de bornes X2 (4 canaux) | Input |
---|---|
Rangée de bornes X3 (4 canaux) | Input |
Diagnostic
État de communication | par LED et BUS |
---|---|
Diagnostic par LED | par module |
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Surveillance - tension insuffisante | oui |
Surveillance - absence de tension | non |
Court-circuit et surcharge | oui |
données commerciales
EAN | 4048879049481 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |
Data cableAfficher tout