France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Cube20 AO4 U/I
Photo non contractuelle

Cube20 AO4 U/I

Module Cube20 4 sorties analogiques courant/tension
No.d'art.: 56220
Poids: 0.19 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 274,55 €
  • 268,94 €
  • 263,34 €
  • 252,14 €
  • 238,13 €
  • 224,12 €

Produits similaires

Module d’extension
AO4 - (E) U/I
Communication interne
Alimentation des modules par liaison système
Consommation max. 25 mA du système, max. 90 mA de l’extérieur (UI), à vide
Branchements
Bus de terrain Raccordement de câble plat
Alimentation capteur-système/actionneur 4× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Emplacements d’E/S 24× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm²
Caractéristiques générales
Degré de protection IP20
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+85 °C)
Dimensions H×L×P 117×56×47 mm
Sortie
Temps de conversion max. 1 ms (par canal)
Résolution (analogique) 15 bits + signe
Précision max. 0.5%
Isolation galvanique 500 V DC entre les entrées et la communication interne
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension non
Court-circuit et surcharge oui
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Rupture de fil, franchissement vers le bas/haut par canal par LED et BUS
Tension de sortie
Résistance de charge min. 1 kΩ, (EN 61131-2)
Plage de mesure ±10 V DC, 0...10 V DC
Sorties courant
Résistance de charge max. 60 Ω (EN 61131-2)
Plage de mesure 0...20 mA, 4...20 mA
données commerciales
EAN 4048879049207
eClass 27242601
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* HT, plus frais d'envoi