France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Convertisseur AS-i 2x câble plat vers 7/8'' femelle
Photo non contractuelle

Convertisseur AS-i 2x câble plat vers 7/8'' femelle

Convertissuer AS-i 2x câble plat vers 7/8'' femelle, Technique
No.d'art.: 55035
Poids: 1.109 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 58,85 €
  • 57,65 €
  • 56,45 €
  • 54,05 €
  • 51,04 €
  • 48,04 €

Produits similaires

MASI67 Convertisseur
2× câble profilé sur 7/8" (femelle)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Brochage
PIN 1 AS-I + (brun)
PIN 2 AS-I – (bleu)
PIN 3 n.c.
PIN 4 +24 V (brun)
PIN 5 0 V (bleu)
Caractéristiques générales
Tension d’isolation d’essai AS-I/puissance 200 V, (EN 60664-1)
Degré de protection IP67
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715) ou visser
Plage de température -20...+60 °C (temp. de stockage -40...+80 °C)
Dimensions H×L×P 90×74×52 mm
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 36 V DC
Courant total max. 8 A
données commerciales
EAN 4048879052160
eClass 27400209
Numéro du tarif douanier 85369010
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cURus
* HT, plus frais d'envoi