Connecteur RJ45 mâle coudé 4 pôles blindé, Heavy Duty
No.d'art.: | 7000-74025-0000000 |
Poids: | 0.035 kg |
Pays d'origine: | CN |
Livrable de suite.
Description
PROFINET
Mâle 90°
RJ45, 4 pôles
À raccorder soi-même
Degré de protection IP20
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
4x AWG24 / AWG22
Mâle 90°
RJ45, 4 pôles
À raccorder soi-même
Degré de protection IP20
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
4x AWG24 / AWG22
Données techniques
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission max. | 100 MBit/s |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Degré de pollution | 2 |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 16,2 mm |
---|---|
Largeur | 40,5 mm |
Profondeur | 43,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -30 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260703 |
ECLASS-7.0 | 2744010 |
ECLASS-8.0 | 2744010 |
ECLASS-9.0 | 27440114 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879830379 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |