France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
CUBE20 E/A Modul
Photo non contractuelle

CUBE20 E/A Modul

Module d'entrée analogique, 4 entrées
No.d'art.: 56200
Poids: 0.18 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 257,90 €
  • 252,63 €
  • 247,37 €
  • 236,84 €
  • 223,69 €
  • 210,53 €

Produits similaires

Module d’extension
AI4 - (E) I
Tension/courant
Communication interne
Alimentation des modules par liaison système
Consommation max. 25 mA du système, max. 60 mA de l’extérieur (UI)
Entrée
Temps de conversion max. 2 ms (par canal)
Résolution (analogique) 15 bits + signe
Précision max. 0.3%
Type de raccordement Entrée tension/courant différentieI
Branchements
Bus de terrain Raccordement de câble plat
Alimentation capteur-système/actionneur 4× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Emplacements d’E/S 24× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm²
Caractéristiques générales
Degré de protection IP20
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -40...+85 °C)
Dimensions H×L×P 117×56×47 mm
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension non
Court-circuit et surcharge oui
Rupture de fil, franchissement vers le bas/haut par canal par LED et BUS
Entrées tension
Résistance d’entrée min. 1 MΩ, (EN 61131-2)
Plage de mesure ±10 V DC, 0...10 V DC
Tension d'alimentation
Résistance de charge max. 300 Ω (20 mA), (EN 61131-2)
Plage de mesure 0...20 mA, 4...20 mA
données commerciales
EAN 4048879049238
eClass 27242601
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* HT, plus frais d'envoi