France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
CONVERTISSEUR U-I / U-I  44207
Photo non contractuelle

CONVERTISSEUR U-I / U-I

Interface intelligente, convertisseur tension-courant /

No.d'art.: 44207
Produit alternatif:   
Poids: 0.171 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 329,48 €
  • 312,14 €
  • 294,80 €
  • 260,12 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 0...5 V DC, 0...10 V DC, ±10 V DC
INPUT: 0...20 mA, 4...20 mA
Bornes à vis
Entrée et sortie à séparation galvanique
Grâce à une limitation interne du courant, la sortie est résistante aux courts-circuits et aux surcharges. Le CONVERTISSEUR MULTIPLE N° de réf. 6644207 représente une particularité : Ce module permet de convertir les signaux analogiques en tension 0...5 V/0...10 V et -10...+10 V ainsi que les signaux en courant 0...20 mA et 4...20 mA en les trois signaux normalisés, avec isolation galvanique, ce qui veut dire que cette exécution couvre toutes les exécutions. Le choix de l’entrée s’effectue à l’aide d’un contacteur rotatif à 5 broches qui est accessible sous la plaque de marquage rabattable. L’alimentation électrique est isolée galvaniquement des circuits d’entrée et de sortie (isolation 3 voies).
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Charge max. 75 Ω
Courant d'entrée min. mode 2 4 mA
Courant d'entrée max. mode 2 20 mA
Courant d'entrée min. 0 mA
Courant d'entrée max. 20 mA
Résistance d’entrée 100 kΩ
Caractéristiques électriques | Sortie
Charge max. 400 Ω
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 0,75 kV
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 90 mm
Largeur 12,4 mm
Profondeur 70 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 50 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 + 24 V DC
PIN 2 GD
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 GD 1
PIN 2 GD 1
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 U
PIN 2 I
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 Uo
PIN 2 I 1
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 2
PIN 1 I 2
PIN 2 GD 2

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210990
ECLASS-7.0 27210990
ECLASS-8.0 27210990
ECLASS-9.0 27210990
ECLASS-10.1 27210990
ECLASS-11.1 27210990
ECLASS-12.0 27210990
ETIM-5.0 EC002477
GTIN 4048879028479
Numéro du tarif douanier 85437090
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 44207_1811-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 44207_1811-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 44207_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Alimentation en courant ----
---- Etiquette pour collier de serrage ----
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi