Bouchon de terminaison Profibus
M12 femelle droit codé B avec résistance de terminaison
No.d'art.: | 7000-14091-0000000 |
Poids: | 0.01 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
PROFIBUS
Résistance de terminaison
Femelle
M12, 4 pôles
Codage B
Résistance de terminaison
Femelle
M12, 4 pôles
Codage B
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
Tension de service CC max. (listé UL) | 30 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Installation | Raccordement
Couple de serrage | 0,6 Nm |
---|
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | Nickeled |
---|---|
Matériau verrouillage | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440390 |
ECLASS-8.0 | 27440190 |
ECLASS-9.0 | 27440190 |
ECLASS-10.1 | 27440190 |
ECLASS-11.1 | 27440190 |
ECLASS-12.0 | 27440190 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879419123 |
Numéro du tarif douanier | 85331000 |
Unité de conditionnement | 1 |