France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Bornier de potentiel : jaune bleu jaune bleu
Photo non contractuelle

Bornier de potentiel : jaune bleu jaune bleu

No.d'art.: 56080
Poids: 0.079 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 46,57 €
  • 45,62 €
  • 44,67 €
  • 42,77 €
  • 40,39 €
  • 38,02 €

Produits similaires

Bornier à potentiel
jaune/bleu/jaune/bleu
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 30 V AC/DC
Courant total max. 10 A
Caractéristiques générales
Degré de protection IP20
Type de raccordement Bornes à ressort: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14)
Dimensions H×L×P 70×56×32.5 mm
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -40...+85 °C)
données commerciales
EAN 4048879049443
eClass 27141106
Numéro du tarif douanier 85369010
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* HT, plus frais d'envoi