Produits similaires
Bornier à potentiel
Multicolore
Multicolore
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 30 V AC/DC |
---|---|
Courant total | max. 10 A |
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP20 |
---|---|
Type de raccordement | Bornes à ressort: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14) |
Dimensions H×L×P | 70×56×32.5 mm |
Plage de température | 0...+55 °C (temp. de stockage -40...+85 °C) |
données commerciales
EAN | 4048879327589 |
---|---|
eClass | 27141106 |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |