France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Bloc de connexion - bleu/jaune  56110
Photo non contractuelle

Bloc de connexion - bleu/jaune

No.d'art.: 56110
Poids: 0.079 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 49,65 €
  • 48,63 €
  • 47,62 €
  • 45,59 €
  • 43,06 €
  • 40,53 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Bornier à potentiel
bleu/jaune
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 30 V
Tension de service CC max. 30 V
Courant total max. 10 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 2,5 mm²
Numéro AWG min. 28
Numéro AWG max. 14
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes enfichables à ressort
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 70 mm
Largeur 56 mm
Profondeur 32,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C

ECLASS-6.0 27141106
ECLASS-6.1 27141106
ECLASS-7.0 27141106
ECLASS-8.0 27141106
ECLASS-9.0 27141106
ECLASS-10.1 27141106
ECLASS-11.1 27141106
ECLASS-12.0 27141106
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879049368
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 56110_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 56110_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 56109_ina_2_17.pdf (17)
  • fichier de construction: DXF 56109_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 56109_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 56110_14-09.14_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56110_14-09.14_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 56110_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi