Produits similaires
MASI68 répartiteur passif
2× alimentable par source externe
7/8"
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
2× alimentable par source externe
7/8"
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Liaison système
Communication et alimentation du module | par ligne système AS-I |
---|
Branchements
Bus de terrain | Codage A |
---|---|
Emplacements d’E/S | M12, 5 pôles |
Caractéristiques techniques
Tension de bus (interface AS) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Alimentation extérieure | 24 V DC externe (18...30.2 V DC) EN 61131-2, 2× alimentable séparément |
Courant par femelle M12 | max. 4 A |
Courant total | max. 2× 8 A |
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP68 |
---|---|
Mode de fixation | Fixation par vis à 2 trous |
Plage de température | -20...+60 °C (temp. de stockage -20...+70 °C) |
Dimensions H×L×P | 151×30×34.5 mm |
données commerciales
EAN | 4048879373517 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |