France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MET 1000-230/24
Photo non contractuelle

MET 1000-230/24

Transformateurs, de sécurité, monophasé, 230 V AC +ou- 5 %, 24 V AC
No.d'art.: 86053
Poids: 14.8 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 175,39 €
  • 166,16 €
  • 156,93 €
  • 138,47 €

Produits similaires

Transformateur de sécurité monophasé
1000 VA
Classe d’isolement T 60/B
Entrée
Tension d’entrée 230 V AC ±5%
Courant d’entrée 4.64 A (230 V AC)
Courant de mise en marche 110 A (230 V AC)
Courant de court-circuit 138 A (230 V AC)
Fréquence 50...60 Hz
Caractéristiques générales
Tension d’isolation d’essai 4 kV (prim./sec.)
Normes EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Mode de fixation Fixation par trou de serrure
Cotes de fixation a×b×c 111.5×135×7 mm
Ø perçage 7×11 mm
Dimensions H×L×P 137×174×160 mm
Plage de température -20...+60 °C (temp. de stockage -40...+80 °C)
Sortie
Tension de sortie 24 V AC (SELV)
Puissance de sortie 1000 VA
données commerciales
EAN 4048879078887
eClass 27031302
Numéro du tarif douanier 85043180
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cURus
* HT, plus frais d'envoi